50-BSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

50-BSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Bilyalı Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Bilyalı Vidalı Kriko, Inverted Rotating, Standard, 50 ton Kapasite, 32:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

$27966.93 adet**
Maks. Hareket Uzunluğu

Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe

Kriko Yapılandırması

  • İyileştirilmiş hız, kuvvet, kullanım oranı, hızlanma
  • Daha uzun ömür (düşük sürtünme)
  • Daha az motor gücüne ihtiyaç duyar
  • Daha iyi konumlama doğruluğu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 32:1
Vida Çapı 102 mm / 4,00 in
Vida Kılavuzu 25 mm / 1,00 in
Vida Kökü Çapı 85 mm / 3,34 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 32
Ağırlık 388 kg / 855,00 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4150 Dış Yüzeyi Sertleştirilmiş
Somun Malzemesi 1117/8620 Sertleştirilmiş Çelik
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 444.822 N / 100.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 157,05 N·m / 1.390,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 227 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 57.622 N / 12.954 lbf
Dara Sürtünme Torku 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Geri Tahriki Tutma Torku 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 1.372 mm/min / 54 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: